??
CAD model selection
K1284.1041016
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1284 - Cam action indexing plunger with stop
Bill of material
K1284.1041016
BESTKIPP
Order No.
K1284.1041016 mm
FORM
form
A mm
AUSF
version
grip uncoated mm
AUSF1
version
left mm
POS
Position
D
diameter
10.0 mm
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
16.0 mm
L
Length
60.4 mm
L1
Length
40.0 mm
L3
Length
26.0 N
B
width
14.4 N
B1
width
4.8 mm
H
height
10.0 mm
SW1
width across flats
16.0 mm
SW2
width across flats
0.0 mm
FX30
chamfer
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15.0 mm
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0781 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245317622
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions